商品詳細
レギュレータ
クリーンレギュレータ
- 形番
- RC2000
- 業種
禁油仕様・ステンレスボディを採用しており、半導体製造装置や液晶製造装置に使用されるクリーンエア、N2の圧力制御に最適です。また、コンパクト・大流量のため、エア(N2)ブローに適しています。
![](../../../src/product_img/product_img_897_PIgQ_large.jpg)
- 商品特徴
【禁油仕様】
精密洗浄(接ガス部)を施し、クリーンルームにて組立から包装まで一貫生産。
接ガス部にはグリースを不使用。【コンパクト・大流量】
両面50㎜のコンパクトサイズながら、0.8㎥/minの大流量を実現。
(1次圧0.7MPa、設定圧0.5MPa、圧力降下0.1MPa時の流量)【リバース機能付】
1次側圧力が排気されると、2次側圧力が1次側へリバースする機能付き。
2次側に圧力が残らず、安全性を重視。(背圧が加わらない場合)
- バリエーション
-
- 形番RC2000-※
- 名称
- クリーンレギュレータ
- 接続口径(Rc)
- 1/4, 3/8
- 最高使用圧力(Mpa)
- 1.0
- 設定圧力範囲(MPa)
- 標準:0.05~0.7,低圧:0.02~0.2
- 備考
- 形番RC2000-15
- 名称
- クリーンレギュレータ(受注生産品)
- 接続口径(Rc)
- 1/2
- 最高使用圧力(Mpa)
- 1.0
- 設定圧力範囲(MPa)
- 標準:0.05~0.7,低圧:0.02~0.2
- 備考