商品詳細
フィルタ・レギュレータ
フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
- 形番
- WW※000-W
NEW
- 業種
【NEW】屋外仕様フィルタ・レギュレータとしてWW3000シリーズを追加しました。また屋外用フィルタ・レギュレータ全機種で温度仕様を強化しました。
屋外使用における耐久性を保証します。
カバー、ゲージプラグのオールメタル化、強化ガラスを採用しました。
機能部品は高耐食性部品を使用しました。リリーフポート防雨、防虫対策済です。
- 商品特徴
【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験(JIS H8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JIS D0205:1987)400時間クリア。【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。【屋外使用システム構成】
様々な屋外機器を用意し、システムとして提案可能。【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後3年間もしくは使用開始後1年間の短い期間を保証。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)
※F.R.L.ユニットのオプションとなります。(GW49Dは除く)
- バリエーション
-
- 形番WW3000-W
- 名称
- フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05 ~0.85
- 備考
- 形番WW4000-W
- 名称
- フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4, 3/8, 1/2
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番WW8000-W
- 名称
- フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 3/4, 1
- ろ過度(μm)
- 5/0.3
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考