商品詳細
F.R.Lコンビネーション
コンビネーション
- 形番
- C※0※0
- 業種
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
- 商品特徴
【F.R.Lコンビネーション】
主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易。【コンパクト,モジュール化】
F.R.L各機器の主要寸法(横幅・奥行き)をコンパクトに統一したモジュール設計。
組付時の寸法が、単純計算で正確に計算可能。【長寿命エレメント】
エレメントには、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用。
目づまりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UP。
- バリエーション
-
- 形番C※000
- 名称
- フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番C※010
- 名称
- フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番C※020
- 名称
- フィルタ、レギュレータ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番C※030
- 名称
- フィルタ、オイルミストフィルタ、レギュレータ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- 0.05~0.85
- 備考
- 形番C※040
- 名称
- フィルタ・レギュレータ、オイルミストフィルタ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- 0.1~0.85
- 備考
- 形番C※050
- 名称
- レギュレータ、オイルミストフィルタ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- -
- 設定圧力(MPa)
- 0.1~0.85
- 備考
- 形番C※060
- 名称
- フィルタ、オイルミストフィルタ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- 5
- 設定圧力(MPa)
- -
- 備考
- 形番C※070
- 名称
- フィルタ(5μm)、フィルタ(0.3μm)、オイルミストフィルタ一体形
- 接続口径(Rc,NPT,G)
- 1/4,3/8,1/2,3/4,1
- ろ過度(μm)
- -
- 設定圧力(MPa)
- -
- 備考