商品詳細
スライダ・ロッドタイプ
電動アクチュエータ
- 形番
- KBZ
2023/9/29販売終了
- 業種
- 組立
- 理化学分析装置
【販売終了】
サーボモータ駆動の電動アクチュエータです。
本体、コントローラを小型化し、コンパクトな設計が可能です。
【対応コントローラ】
KCA
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。
- 商品特徴
【豊富な品ぞろえ】
豊富なアクチュエータラインナップをご用意。
(スライダタイプ、テーブルタイプ、ロッドタイプ)【さまざまな環境に対応】
位置検出器にブラシレスレゾルバを採用。
高温、低温、振動、衝撃の耐環境に優れる。
- バリエーション
-
- 形番KBZ-5D
- 名称
- スライダタイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 6kg
- 最高速度
- 800mm/s
- 最大ストローク
- 500mm
- 備考
- 2023/9/29
販売終了旧取扱説明書
- 形番KBZ-7D
- 名称
- スライダタイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 12kg
- 最高速度
- 800mm/s
- 最大ストローク
- 700mm
- 備考
- 2023/9/29
販売終了旧取扱説明書
- 形番KBZ-5D
- 名称
- テーブルタイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 4.5kg
- 最高速度
- 800mm/s
- 最大ストローク
- 100mm
- 備考
- 2023/9/29
販売終了旧取扱説明書
- 形番KBZ-7D
- 名称
- テーブルタイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 9kg
- 最高速度
- 800mm/s
- 最大ストローク
- 150mm
- 備考
- 2023/9/29
販売終了旧取扱説明書
- 形番KBZ-3D
- 名称
- ロッドタイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 3kg
- 最高速度
- 600mm/s
- 最大ストローク
- 150mm
- 備考
- 2023/9/29
販売終了旧取扱説明書
- 形番KBZ-4D
- 名称
- ロッドタイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 5.2kg
- 最高速度
- 600mm/s
- 最大ストローク
- 200mm
- 備考
- 2023/9/29
販売終了旧取扱説明書