商品詳細
直動式3ポート電磁弁
セレックスバルブ
- 形番
- 3PA/B・M3PA/B
- 業種
- 酸素濃縮器
- 呼吸器/麻酔器
使用圧力0.7MPaから低真空まで使用可能な直動式ユニバーサル加圧式3ポート弁です。低圧・真空用途のシステム構築に貢献します。
【適応シリンダ径:Φ16〜Φ40】
- 商品特徴
【コンパクトサイズながら大流量】
有効断面積
3PA/B1:2㎟
3PA/B2:5㎟【ユニバーサル加圧方式】
NO、NCの切替自在。【簡単メンテナンス】
配管、取り付け方向、手動操作を一方向に設定。
省スペースの取り付け可能。
- バリエーション
-
- 形番3PA※
- 名称
- 単体バルブ
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8
- 備考
- 形番3PB※
- 名称
- 単体バルブ
- 配管ポート位置
- サブプレート配管
- 接続口径
- Rc1/8, 1/4
- 備考
- 形番M3PA※
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- ダイレクト配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8
- 備考
- 形番M3PB※
- 名称
- 個別配線マニホールド
- 配管ポート位置
- サブプレート配管
- 接続口径
- ワンタッチ継手Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/4, 1/8
- 備考