商品詳細
機械式2・3・4ポート弁
メカニカルバルブ
- 形番
- MS・MM・MAVL
- 業種
- 半自動設備
制御を行う場合、シリンダの位置、材料の有無を確認するために、検出器を使います。
色々な形状、状態の物体を検出するためにメカニカルバルブを使用することにより、最適の検出が可能です。
- 商品特徴
【大形リミットスイッチ:MAVL】
電気機器の立形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作。
空気圧制御用大形3ポート弁。【小形リミットスイッチ:MS】
電気機器のマイクロスイッチに相当し、機械的な検出または手動操作により動作。
空気圧制御用小形3ポート弁。【中形リミットスイッチ:MM】
電気機器の小形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作。
空気圧用中形3ポート弁。
- バリエーション
-
- 形番MS
- 名称
- 小形メカニカルバルブ
- 接続口径
- Rc1/8, ワンタッチ継手Φ4
- 備考
- 形番MM
- 名称
- 中型メカニカルバルブ
- 接続口径
- Rc1/8, ワンタッチ継手Φ4
- 備考
- 形番MAVL
- 名称
- 大型メカニカルバルブ
- 接続口径
- Rc1/4
- 備考