商品詳細
ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ
- 形番
- STM
- 業種
- 耐環境
取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです。
- 商品特徴
【用途に合わせたすべり軸受、転がり軸受の2タイプ】
転がり軸受けタイプ(STM-B)のロッドの不回転精度、±0.08mm。剛性も高く横荷重に強い構造。【最小モデルのサイズは幅33mm×高さ15.5mm】
ガイド付シリンダとしては、極めて小さい省スペースタイプ。【配管方向は、正面の他、後方からの集中配管が可能(オプション)】
配管がすっきりし、シリンダスイッチの視認性向上。【シリンダ側面での取付が可能。】
狭いスペースでも複数個を並べて設置。【小物部品搬送ラインに最適】
位置決め、クランプ、圧入、リフター、プッシャー等、幅広い用途に適合。
- バリエーション
-
- 形番STM-M
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- Φ6,Φ10
- ストローク
- 5, 10, 15, 20
- 備考
- 形番STM-M
- 名称
- 複動・片ロッド形 クリーン仕様
- チューブ内径
- Φ6,Φ10
- ストローク
- 5, 10, 15, 20
- 備考
- 形番STM-B
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- Φ6,Φ10
- ストローク
- 5, 10, 15, 20
- 備考
- 形番STM-B-P7
- 名称
- 複動・片ロッド形 クリーン仕様
- チューブ内径
- Φ6,Φ10
- ストローク
- 5, 10, 15, 20
- 備考