商品詳細
多種流体用電磁弁
直動式2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)
- 形番
- AB・AG・GAB・GAG
- 業種
多種流体に対応する直動式電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
- 商品特徴
【多種流体対応】
ボディ材質、シール材質の選択で多種流体に対応。【バリエーション】
豊富なオリフィス径、コイルオプションの組合せで様々な用途に対応。【バリエーション】
2ポート(NC、NO)、3ポート、マニホールド 使用回路に合わせて最適な機器を選択可能。
- バリエーション
-
- 形番AB
- 名称
- 2ポート単体バルブ
- 接続口径
- Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, RC1/2, Rc3/4, Rc1
- 備考
- 形番GAB
- 名称
- 2ポートマニホールドバルブ
- 接続口径
- Rc1/4, Rc3/8
- 備考
- 形番AG
- 名称
- 3ポート単体バルブ
- 接続口径
- Rc1/4, Rc3/8
- 備考
- 形番GAG
- 名称
- 3ポートマニホールドバルブ
- 接続口径
- Rc1/4, Rc3/8
- 備考