商品詳細
エアオペレイトバルブ(シリンダバルブ)
ダイアフラム式シリンダバルブ
- 形番
- LAD
- 業種
接続口径Rc3/8~1に対応し流路部と駆動部を隔離したクリーンタイプのエアオペレイトバルブです。ボディ・ダイアフラム材質の選択で多様な流体に対応します。
- 商品特徴
【クリーン】
摺動部を流路から隔離することによりノングリースでクリーンな流路を確保。
メタルフリーにも対応可能。【多種流体対応】
ボディ材質(PPS樹脂・ステンレス)とダイアフラム材質(PTFE・EPDM)の選択により、一般流体から窒素ガス、純水まで多様な流体が制御可能。【コンパクト・大流量】
低圧損の流路構造によりコンパクトなボディで大流量に対応。【流量調整】
オプションの手動流量調整機構により流量調整が可能。【輸出対応】
全機種が貿易輸出管理令、非該当品。
- バリエーション
-
- 形番LAD1
- 名称
- NC形
- 接続口径
- Rc3/8~1
- ボディ材質
- PPS・ステンレス
- ダイアフラム材質
- PTFE・EPDM
- 備考
- 形番LAD2
- 名称
- NO形
- 接続口径
- Rc3/8~1
- ボディ材質
- PPS・ステンレス
- ダイアフラム材質
- PTFE・EPDM
- 備考
- 形番LAD3
- 名称
- 複動形
- 接続口径
- Rc3/8~1
- ボディ材質
- PPS・ステンレス
- ダイアフラム材質
- PTFE・EPDM
- 備考