商品詳細
流量調整バルブ
電動流量調整バルブ
- 形番
- MNV
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
電動式の流量調整弁(ニードルバルブ)です。
遠隔操作によって設定流量の変更が可能です。
- 商品特徴
【幅広い対応流体温度】
20℃から195℃までの流体温度に対応。
お客様の温度にあわせて機種選定する工数削減。【ニードル破損防止】
メカストッパにより、完全に弁が閉じることなく、ニードルの破損を防止。
エアで内部機構を冷却し、高温時の安定性が向上。【遠隔操作】
生産品やレシピの違いに応じて遠隔で調整流量を変更させることが可能。
- バリエーション
-
- 形番MNV
- 名称
- 流量調整バルブ
- オリフィス径
- 3.4mm
- 接続サイズ(チューブ外形・ネジ径)
- 3/8”
- 接続方式
- スーパー300
- 備考