商品詳細
省スペース形シリンダ
小形コンパクトシリンダ
- 形番
- MSD・MSDG
- 業種
スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。
- 商品特徴
【軸方向省スペース】
軸方向の長さをコンパクト化、取り付けスペースを削減。【高寿命設計・従来比4倍】
ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用。【配管方向選択】
配管は、本体側面・本体底面の2方向から選択【Φ6・Φ8サイズでもスイッチ付可能】
超小型スイッチF形搭載。【ダイレクト3面取付け】
角形ボディにより上面及び側面からの取り付け可能。
- バリエーション
-
- 形番MSD
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- Φ6, Φ8
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考
- 形番MSD-X
- 名称
- 単動・押出し形
- チューブ内径
- Φ6, Φ8
- 標準ストローク
- 5, 10,
- 備考
- 形番MSD-Y
- 名称
- 単動・引込み形
- チューブ内径
- Φ6, Φ8
- 標準ストローク
- 5, 10,
- 備考
- 形番MSD-K
- 名称
- 複動・高荷重形
- チューブ内径
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考
- 形番MSD-F
- 名称
- 複動・片ロッド・微速形
- チューブ内径
- Φ6, Φ8
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考
- 形番MSD-KF
- 名称
- 複動・高荷重・微速形
- チューブ内径
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考
- 形番MSDG-L
- 名称
- 複動・ガイド搭載形・スイッチ付
- チューブ内径
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考
- 形番MSDG-LF
- 名称
- 複動・ガイド搭載・微速形・スイッチ付
- チューブ内径
- Φ12, Φ16
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考