商品詳細
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパ コンパクトタイプ
- 形番
- RLSH-YS
NEW
- 業種
- 組立
- ハンドリング
- 検査
ロボットの軌道を邪魔しないコンパクトタイプ。
ストローク:18mm
把持力:42N
質量 :0.8kg
YASKAWA MOTOMAN Robot HC10DTPシリーズ対応グリッパは、株式会社安川電機の協働ロボットに対応した空気圧式グリッパです。
専用共通フランジによる簡単設置とクランプリングによる工具レス交換を実現。
エッジレスの樹脂カバー、及び360°視認可能なLEDインジケータランプを搭載、安全性にも高い配慮がされており、全てのお客様の協働ロボット導入をサポートします。
- 商品特徴
【わずか2分でロボットに取付可能】
1.ロボットに専用フランジを取付。
2.クランプリングを回してグリッパを取付。
3.配線コネクタ接続。
以上で、取付完了。【工具レスでグリッパ交換可能】
全シリーズ共通のロボットフランジ採用により、段取替えはグリッパを交換するのみで完了。
グリッパは工具レスで交換可能、クランプリングを手で回すだけの簡単設計。【協働作業を支える高い安全性】
エッジレスの樹脂カバーと360°視認可能なインジケータランプにより高い安全性を実現。【エアシステムをトータルサポート】
方向制御弁セットをオプション設定。その他グリッパー駆動に必要なエア機器もCKDなら各種ラインナップ。
- バリエーション
-
- 形番RLSH-YS
- 名称
- 複動形
- 備考