仕様一覧表
(モータレス)
装置の中の全用途、全仕様に応え、よりコンパクトに、より効率の良い装置に貢献する電動アクチュエータ。ROBODEX Std.はお客様がお好みのモータを取付けできる電動アクチュエータです。CKDからはアクチュエータ部分のみご提供させて頂く、モータレスタイプの製品です。ROBODEX Std.は在庫を管理する工数を削減し、設備の制御システムを統一できます。
モータレス
スライダ/ロッドタイプ
- タイプ/駆動方式
- 形番
- ステッピング
モータサイズ - サーボモータ
容量(W) - 本体幅
(mm) -
最大可搬質量(kg)
水平壁掛け垂直
- 最高速度
(mm/s) - 最長ストローク
(mm)

- スライダ
/ボールねじ - EBS-L
- 42~60
- 50~400
- 44~120
-
110
110
33
- 1600
- 1250
- 詳細

- ロッド
/ボールねじ - EBR-L
- 42~60
- 50~400
- 44~120
-
110
110
33
- 1600
- 800
- 詳細

- スライダ
/ボールねじ - ETS
- 56~60
- 100~750
- 135~220
-
150
150
55
- 2000
- 1500
- 詳細

- スライダ
/ボールねじ - ECS
- 56~60
- 200~750
- 135~220
-
150
150
55
- 2000
- 1500
- 詳細

- スライダ
/ベルト - ETV
- -
- 200~750
- 135~220
-
85
85
-
- 2000
- 3500
- 詳細

- スライダ
/ベルト - ECV
- -
- 200~750
- 135~220
-
85
85
-
- 2000
- 3500
- 詳細

- スライダ
/ボールねじ - EKS-L
- -
- 50~750
- 43~104
-
118.5
76
33.5
- 2500
- 1500
- 詳細