3.压缩空气净化装置(主管路单元)

大气层中含有看不见的灰尘、水分、油、气体和其他污染物。
当这些空气被空气压缩机压缩时, 压缩空气也将包含许多这些杂质。

如果这种压缩空气直接用于气动元件时, 会导致气动元件的密封垫和滑动部的磨损、配管末端流出冷凝水、配管材料腐蚀等问题。
因此, 需要去除这些杂质的元件, 诞生了压缩空气净化元件。

image

主管路过滤器

主管路过滤器安装在空压机附近, 以去除压缩空气中含有的杂质(冷凝水、异物、油份等)
去除杂质的滤芯根据过滤度可分为“预过滤器”、“去除油份过滤器”、“高性能去除油份过滤器”、“活性炭过滤器”等4种。

image

预过滤器

去除3μm以上。去除固态物质·冷凝水等。


除油过滤器

去除0.3μm以上。去除油·焦油·碳。


高性能精密过滤器

去除0.01μm以上。去除超细油粒。


活性炭过滤器

通过活性炭吸附。去除臭味。


CKD的代表性产品



image
image

空气干燥机

去除压缩空气中含有的、用主管路过滤器无法去除的水蒸气、水分。
其去除方法有 ①冷冻式 ②吸附剂式 ③高分子分离膜式等3种。

①冷冻式

最常用。
使用制冷剂冷却压缩空气, 通过使水蒸气冷凝, 分离除去。


CKD的代表性产品

image

②吸附剂式

使用氧化硅胶(※)活性氧化铝(※)等干燥剂, 对压缩空气的水蒸气进行吸附、除湿。
可以制造比冷冻式低露点的干燥空气。
通常有2个或4个筒, 一个除湿, 另一个同时进行湿干燥剂的再生。
此时, 使用部分干燥空气进行再生。

※氧化硅胶: 透明或蓝色颗粒状的干燥剂, 装在透明袋中。
※活性氧化铝: 具有大表面积的多孔氧化铝, 可吸附各种液体、蒸气和气体。


CKD的代表性产品


image

③高分子分离膜式

因为使用高分子膜, 所以完全不使用电。
高分子膜(※)利用水蒸气透过, 氧氮难以透过的性质进行除湿。
分离的水蒸气使用部分除湿的干燥空气, 作为清洁空气(※)排放到大气中。

※高分子膜: 指由高分子(由数千个分子构成的分子)构成的膜。
※清洁空气: 指通过除湿后的一部分空气再生时的空气(再生空气)。再生后会排放到大气中。


CKD的代表性产品

image
image

关于空气中的水份和冷凝水

空气中含有水蒸气(气体)。
在一定体积的空气中, 能够以水蒸气形式存在的水蒸气数量受到空气温度的限制。
超过这个限度的水蒸气会从气体变成液体。
被空气压缩机压缩的空气, 随着一定体积内水蒸气量的增加, 超过极限的量会变成水(冷凝水)。

饱和水蒸气量(g/㎥)
是指在1㎥空气中以水蒸气(气体)的状态能存在的最大量。



image