产品详情
卫生系统
截止型膜片阀【限定日本销售】
- 型号
- SPD
追求卫生性与易用性的膜片阀。
通过将半导体制造工艺中培育的技术应用于药品和食品,实现高清洁度,耐久性和可维护性。最适合药品和食品的制造工序。

- 产品功能
【轻量、紧凑】
采用简单的截止型结构,与以往的耐磨型膜片阀相比,进一步实现了轻量、紧凑化。
有助于装置的省空间、节能化。
【高耐久性】
应用要求高洁净度和耐久性的半导体行业的液体控制技术。
比以往的耐磨型膜片阀大幅提高膜片的耐久性,实现长期稳定动作。
【维护性】
可更换膜片。
更换方便,缩短维护时间。
- 衍生系列
-
- 型号SPD
- 产品名称
- 气控式 截止型膜片阀【限定日本销售】
- 配管口径
- ISO套圈 接头8A、15A
- 备注