产品详情
空气用压力传感器
空气用机械式压力开关
- 型号
- APE・APS
- 产品功能
【机械式压力开关】(APE系统)
重复精度:±0.02MPa以内
设定压力:0.1~0.8MPa【机械式小型压力开关】(APS-W系列)
支持各种通用安装的单体规格产品。
- 衍生系列
-
- 型号APE
- 产品名称
- -
- 最高使用压力(MPa)
- 1.0
- 设定压力(MPa)
- 0.1~0.8
- 备注
- 型号APS-W
- 产品名称
- 小型
- 最高使用压力(MPa)
- 1.0
- 设定压力(MPa)
- 0.1~0.6
- 备注
Japan
产品详情
空气用压力传感器
【机械式压力开关】(APE系统)
重复精度:±0.02MPa以内
设定压力:0.1~0.8MPa
【机械式小型压力开关】(APS-W系列)
支持各种通用安装的单体规格产品。