产品详情
空气用压力传感器
刀具折断检测开关
- 型号
- TLPS・MTLPS・UTLPS
即使在旋转中也能以非接触方式检测金属加工生产线的钻头、螺纹破损、缺损的空气传感器。检测喷嘴备有与刀具匹配的专用喷嘴单元。此外,还可应对空气传感器特长之一的恶劣环境下的使用。

- 产品功能
【缩短加工节拍时间】
非接触检测可实现旋转中的检测,因此与以往方式相比,可缩短节拍时间。【适应恶劣环境】
通过采用空气喷嘴方式实现的自清洗作用,在切削水、切屑飞散的环境下也可使用。【检测小径钻头、刀尖缺损】
可检测φ0.3小径钻头、钻头前端1mm的刀尖缺口。【低耗气量】
可在低压下使用,因此可抑制耗气量。(50kPa时,3ℓ/min(ANR))
- 衍生系列
-
- 型号TLPS
- 产品名称
- 单体
- 节流孔径
- φ0.3
- 使用压力(kPa)
- 50〜200(推荐100)
- 检测刀具直径
- φ0.3~φ30
- 备注
- 型号MTLPS
- 产品名称
- 集成阀
- 节流孔径
- φ0.3
- 使用压力(kPa)
- 50〜200(推荐100)
- 检测刀具直径
- φ0.3~φ30
- 备注
- 型号UTLPS
- 产品名称
- 单元
- 节流孔径
- φ0.3
- 使用压力(kPa)
- 50〜200(推荐100)
- 检测刀具直径
- φ0.3~φ30
- 备注