联系我们

产品详情

滑块・活塞杆型

电动执行器 滑块型【限定日本销售】

型号
EKS-M

2026年12月30日销售中止

行业
  • 组装

【停产产品】
交流伺服电机驱动的滑块式电动执行器。
采用铁基外轨,具有高刚性特点。
支持进一步快速化的设备。
高耐久:20,000km

资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

产品功能

【支持进一步快速化的设备】
最快速度:2,500mm/s
最快加减速度:2G

【高刚性】
采用铁基外轨,具有高刚性特点。

【执行器】
有五种类型的机身宽度,从43到104毫米。
有四种类型的驱动电机,功率范围从100到750W,最大可承载171.5kg。

【驱动器】
符合ROHS标准。
接口备有并行IO(NPN)、CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINKⅢ共4种。

【全功能设置工具DES】
支持设备启动,具有调整,监控,操作,分析和编辑功能。
在查看实时波形时可以进行最佳调谐。
PC软件免费提供。
※请联系我们的销售办事处。

衍生系列
型号EKS-04M
产品名称
电动执行器 滑块型 钢本体【限定日本销售】
本体宽度
43mm
最大可搬运重量(水平)
14~19kg
电机尺寸
100W
备注
2026年12月30日
销售中止
型号EKS-05M
产品名称
电动执行器 滑块型 钢本体【限定日本销售】
本体宽度
52.6mm
最大可搬运重量(水平)
7.5~26kg
电机尺寸
100W
备注
2026年12月30日
销售中止
型号EKS-06M
产品名称
电动执行器 滑块型 钢本体【限定日本销售】
本体宽度
64mm
最大可搬运重量(水平)
20.5~47.5kg
电机尺寸
200W
备注
2026年12月30日
销售中止
型号EKS-08M
产品名称
电动执行器 滑块型 钢本体【限定日本销售】
本体宽度
84mm
最大可搬运重量(水平)
19~83.5kg
电机尺寸
400W
备注
2026年12月30日
销售中止
型号EKS-10M
产品名称
电动执行器 滑块型 钢本体【限定日本销售】
本体宽度
104mm
最大可搬运重量(水平)
40~171.5kg
电机尺寸
750W
备注
2026年12月30日
销售中止
型号NXD
产品名称
驱动器【限定日本销售】
本体宽度
最大可搬运重量(水平)
电机尺寸
备注
2026年12月30日
销售中止

回到产品一览