产品详情
滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-M・EBS-G
使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,因此大大提高了维护性。 与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。
【对应控制器】
EBS-M:ECR
EBS-G:ECG-A・ECMG
※控制器详情请从“相关产品”中确认。

- 产品功能
- 【性能大幅提升】 
 与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。在不同速度对应的搬送重量方面,相当于以往机型的5倍、最快速度相当于以往机型的2倍。
 ※与多轴控制器ECMG系列连接时 - 【设备更省空间】 
 采用与本体合二为一并宽幅导向的方式支承负载。实现了紧凑和高刚性,降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 - 【缩短设备停止时间】 
 无需电池,即可实现保持当前位置信息的绝对式编码器。接通电源后无需原点复位,也无需安装原点传感器。紧急停止后也可以早期恢复。无需电池,因此无需更换编码器的电池。 - 【维护简便】 
 在两侧配备可从外部直接加注润滑油的加注口。可通过1个润滑加注口来维护导向和滚珠丝杠。定期维护可使用更长时间。 - 【减少主体安装工时】 
 无需从上下面拆卸盖即可直接安装。
 尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。 - 【扩展选项】 
 用通用体可对应无马达规格(伺服马达)。
 使用客人用惯了的马达,用同样的尺寸实现更高度的控制。
- 衍生系列
- 
- 型号EBS-04M
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型
 - 本体宽度
- 44mm
 - 最大可搬运重量(水平)
- 16.6kg
 - 最大可搬运重量(垂直)
- 8.3kg
 - 备注
- 控制器ECR系列对应
 
 - 型号EBS-05M
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型
 - 本体宽度
- 54mm
 - 最大可搬运重量(水平)
- 45kg
 - 最大可搬运重量(垂直)
- 24kg
 - 备注
- 控制器ECR系列对应
 
 - 型号EBS-08M
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型
 - 本体宽度
- 82mm
 - 最大可搬运重量(水平)
- 80kg
 - 最大可搬运重量(垂直)
- 40kg
 - 备注
- 控制器ECR系列对应
 
 - 型号EBS-04G
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型
 - 本体宽度
- 44mm
 - 最大可搬运重量(水平)
- 20kg
 - 最大可搬运重量(垂直)
- 9.2kg
 - 备注
- 控制器ECG-A・ECMG系列对应
 
 - 型号EBS-05G
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型
 - 本体宽度
- 54mm
 - 最大可搬运重量(水平)
- 45kg
 - 最大可搬运重量(垂直)
- 18.3kg
 - 备注
- 控制器ECG-A・ECMG系列对应
 
 - 型号EBS-08G
- 产品名称
- 电动执行器 滑块型
 - 本体宽度
- 82mm
 - 最大可搬运重量(水平)
- 80kg
 - 最大可搬运重量(垂直)
- 43.3kg
 - 备注
- 控制器ECG-A・ECMG系列对应