产品详情
水平多关节机器人
水平多关节机器人【限定日本销售】
- 型号
- KHE
部分衍生系列销售中止
机械臂在水平方向移动的机器人。适用于自动装配工作,如零件插入和螺钉拧紧。用于装配工作,轻量产品的码垛等各种场合。是高速,高精度规格产品。
从资料/下载“2DCAD”下载3DCAD数据。

- 产品功能
【适合自动装配工作】
可以自由活动,对应多品种生产。
【高速,省空间】
速度快,可缩短生产间隔时间。
比KHL系列更快,可以缩短工时。
【可用于密封工作】
支持三维插补,可用于密封工作。
可以做比KHL系列更精确的工作。
【可连接到各种网络】
通过选项对应可以连接到各种网络。
- 衍生系列
-
- 型号KHE
- 产品名称
- 水平多关节机器人高循环·高精密规格【限定日本销售】
- 标准周期时间
- 0.39s
- 位置反复精度 Z(第3轴)
- ±0.01mm
- 备注
- 型号KSL3000
- 产品名称
- 控制器【限定日本销售】
- 标准周期时间
- -
- 位置反复精度 Z(第3轴)
- -
- 备注
- 型号KSL-TP1000
- 产品名称
- 对话终端器
- 标准周期时间
- 位置反复精度 Z(第3轴)
- 备注
- 2023年12月28日
销售中止