联系我们

产品详情

空气用压力传感器

电子式小型压力开关(PARECT压力开关)

型号
PPE
行业
  • 传感器

15mm宽的小型压力开关。采用微调电容器设定方式的小型形状和3种配管连接(R1/8、φ6螺堵、φ6快插接头)及防尘、防水结构,使用方式灵活自如。

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【可选择的配管连接方法】
R1/8
Φ6螺堵
φ6快插接头

【可选输出】
可选择输出与施加压力成正比的模拟电压(1~5V)的3线式(PPE-A系列)以及ON、OFF输出型的双线式。(PPE系列)

【高耐压】
负压型(V01)的耐压高达0.6MPa,可承受加压真空破坏。

【防尘・防水性能】
防护等级IP65,在有水的场所也能安装。

衍生系列
型号PPE
产品名称
开关输出(1点)
压力范围(MPa)
-0.1~1.0
配管口径(R,Φ)
1/8,6
备注
型号PPE-※A
产品名称
模拟输出(1-5V)
压力范围(MPa)
-0.1~1.0
配管口径(R,Φ)
1/8, 6
备注
型号PPEV-※A
产品名称
模拟输出(1-5V)
压力范围(MPa)
-0.1~1.0
配管口径(R,Φ)
M5, 4, 6
备注
带压力传感器的先导式3・5通阀4GB※R系列搭载品

回到产品一览