产品详情
空气用压力传感器
间隙确认开关
- 型号
- HPS・MHPS・UHPS
部分衍生系列销售中止
- 产品功能
【高精度】
采用精密线性针阀,可实现高精度无等级调节。
最小检测距离0.01mm
分辨率±0.005㎜
通过采用空气式桥接回路,不受供给压力变动的影响,实现稳定检测。【低耗气量】
可在低压下使用,因此可抑制耗气量。【采用带旋转刻度的锁定机构】
可轻松调整,无需担心偏差。【模块化】
采用模块化方式,可轻松连接本公司生产的模块化连接元件。【主要用途】
0.01〜0.7mm到位确认
工具更换器间隙确认
检测距离扩大(3mm)
- 衍生系列
-
- 型号HPS-※
- 产品名称
- 单体
- 节流孔径
- φ0.5, φ0.7, φ1.0
- 使用压力(kPa)
- 50~200, 100~200
- 检测距离范围(㎜)
- 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
- 备注
- 型号MHPS-※
- 产品名称
- 集成阀
- 节流孔径
- φ0.5, φ0.7, φ1.0
- 使用压力(kPa)
- 50~200, 100~200
- 检测距离范围(㎜)
- 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
- 备注
- 型号UHPS-※
- 产品名称
- 单元
- 节流孔径
- φ0.5, φ0.7, φ1.0
- 使用压力(kPa)
- 50~200, 100~200
- 检测距离范围(㎜)
- 0.01~0.2, 0.02~0.3, 0.05~0.7
- 备注
- 型号APA4-D
- 产品名称
- 背压型喷嘴
- 节流孔径
- 使用压力(kPa)
- 检测距离范围(㎜)
- 备注
- 2026年07月31日
销售中止APA4-DH2026年7月31日已停产了
APA4-DA将2027年5月末停产了