产品详情
无马达
电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-L
【NEW】追加对应马达厂商
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。
行程:50~800mm
最大可搬送重量(水平):110kg
最高速度:1600mm/s

- 产品功能
【设备省空间化】
活塞杆型,内置与本体一体的宽幅导轨“外导轨”。提高耐径向性能,降低了并联导轨的必要性,有助于设备省空间化。
【可安装各公司马达】
备有12家伺服马达和3家步进马达的支架。与客户准备的马达组合,可以使用熟练的控制。还支持各领域网络。
【减少主体安装工时】
无需从上下面拆卸盖即可直接安装。尤其是从顶部安装时,显著减少工作时间。
- 衍生系列
-
- 型号EBR-04L
- 产品名称
- 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 本体宽度
- 44mm
- 最大可搬运重量(水平)
- 20kg
- 最大可搬运重量(垂直)
- 5kg
- 备注
- 型号EBR-05L
- 产品名称
- 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 本体宽度
- 54mm
- 最大可搬运重量(水平)
- 30kg
- 最大可搬运重量(垂直)
- 10kg
- 备注
- 型号EBR-08L
- 产品名称
- 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 本体宽度
- 82mm
- 最大可搬运重量(水平)
- 50kg
- 最大可搬运重量(垂直)
- 15kg
- 备注
- 型号EBR-12L
- 产品名称
- 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 本体宽度
- 120mm
- 最大可搬运重量(水平)
- 110kg
- 最大可搬运重量(垂直)
- 33kg
- 备注