产品详情
真空关联元件
防坠落阀
- 型号
- VSECV
- 产品功能
【防坠落功能】
即使工件脱离,也可将其他回路初始压力的降低控制在最低限度。
【适用于各种吸盘】
适用于SELVACS吸盘系列。
真空吸盘直径:添加Φ60~Φ100mm。
- 衍生系列
-
- 型号VSECV
- 产品名称
- -
- 配管口径
- M3, M4, M5, M6, M10, R1/8
- 备注
Japan
产品详情
真空关联元件
【防坠落功能】
即使工件脱离,也可将其他回路初始压力的降低控制在最低限度。

【适用于各种吸盘】
适用于SELVACS吸盘系列。
真空吸盘直径:添加Φ60~Φ100mm。