产品详情
真空关联元件
真空过滤器
- 型号
- VFA
- 产品功能
- 【长寿命】 
 由于利用百叶窗的离心分离效果与滤芯过滤这2个阶段去除灰尘,因此可长时间使用。- 【可去除水分】 
 通过百叶窗的离心分离效果,可去除80%以上的水分。(推荐流量时)- 【可重复使用】 
 标准滤芯的过滤部分采用滤网。
 即使附着灰尘,也可以通过简单的清洗反复使用。
- 衍生系列
- 
- 型号VFA
- 产品名称
- 真空过滤器
 - 配管口径
- Rc1/8~Rc1/2
 - 备注
 
 
Japan
产品详情
真空关联元件
【长寿命】
由于利用百叶窗的离心分离效果与滤芯过滤这2个阶段去除灰尘,因此可长时间使用。
【可去除水分】
通过百叶窗的离心分离效果,可去除80%以上的水分。(推荐流量时)
【可重复使用】
标准滤芯的过滤部分采用滤网。
即使附着灰尘,也可以通过简单的清洗反复使用。