联系我们

产品详情

真空关联元件

真空用过滤器

型号
VSFB・VSFU・VSFJ
行业

可去除吸气时一起被吸入的灰尘及水分,保护真空泵及产生器。根据用途的不同,备有对应各种真空配管的过滤器。
【配管口径】管接头型:M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
插座型:Φ4, Φ6

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【大容量】(VSFB系列)
通过旋流效果和滤芯去除真空发生器吸入的灰尘和水滴。
集尘盒较大,因此维护次数减少。

【维护性】(VSFB系列)
整个集尘盒一按即可拆下,维护时灰尘不会逸散。

【高循环适用】(VSFU系列)
最适用于要求真空系统高循环化的领域。

【小型、轻量】(VSFJ系列)
本体与针阀一体化且使用树脂部材,实现了小型、轻量化。

衍生系列
型号VSFB
产品名称
大容量活接头型
配管口径
Φ6, Φ8, Φ10, Φ12
备注
型号VSFU
产品名称
小型活接头型
配管口径
M3,M5,Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10
备注
型号VSFJ
产品名称
插座型
配管口径
Φ4, Φ6
备注

回到产品一览