产品详情
真空关联元件
小型真空减压阀
- 型号
- VSRVV
部分衍生系列销售中止
- 产品功能
【一按即可锁定】
单手即可简单调整压力。锁定一按即可。
【实现了50%的轻量化】
本体采用树脂、金属部材质为铝。【不使用铜】
流路部使用不锈钢、铝合金,适用于禁铜用途。【标准使用耐臭氧材料】
采用特殊丁腈橡胶。阀部、膜片部
标准采用防老化的耐臭氧材料。
- 衍生系列
-
- 型号VSRVV-※Z
- 产品名称
- 按压锁定型
- 备注
- 型号VSRVV
- 产品名称
- 调压螺钉・锁紧螺母型
- 备注
- 2022年10月31日
销售中止旧的目录