联系我们

产品详情

止回阀, 梭阀, 快速排气阀

洁净室用P5※ / P7※系列 带快插接头小型止回阀

型号
CHL

洁净元件用 P5※ / P7※系列

行业

小型, 省空间的直管型,可保持真空, 在低压状态下使用。
P70:发尘对策
P74:发尘对策,铜、硅、卤素系材料使用限制

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【小型, 省空间】
通过使用Φ4・Φ6的内置快插接头,可提高配管的紧凑性和操作性。
由于开启压力较低,可保持真空, 在低压状态下使用。

衍生系列
型号CHL
产品名称
洁净规格(洁净室用)
配管口径
M5 ,Φ4, Φ6
最高使用压力(MPa)
1.0
备注

回到产品一览