产品详情
真空关联元件
带数字显示真空用压力开关
- 型号
- VSUS
- 产品功能
【可视性】
真空开关的显示采用可视性优异的LED显示。
使用LED显示设定压力和施加压力。【2种输出】
备有带2点开关输出和带模拟输出2种。
可根据用途进行选择。
配线采用接插件方式,便于配线的布局。【精度稳定】
利用电子开关进行压力检测,因此精度稳定。【配管连接方式可选】
备有快插接头、M5内螺纹、直接安装3种类型。
可根据用途进行选择。
- 衍生系列
-
- 型号VSUS-NW
- 产品名称
- NPN:输出2点
- 配管口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装
- 备注
- 型号VSUS-NA
- 产品名称
- NPN:输出1点+模拟输出
- 配管口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装
- 备注
- 型号VSUS-PW
- 产品名称
- PNP:输出2点
- 配管口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装
- 备注
- 型号VSUS-PA
- 产品名称
- PNP:输出1点+模拟输出
- 配管口径
- M5, Φ4, Φ6, Φ8, 直接安装
- 备注