产品详情
过滤器
洁净室用P5※ / P7※系列 管路直接型洁净过滤器
- 型号
- FCS
洁净元件用 P5※ / P7※系列
滤芯采用中空丝膜,在过滤性能、流量、压力损失、寿命、空间等所有方面都具有高能力的管路直接型洁净过滤器。
P90:禁油处理、使用不锈钢
P94:禁油处理、使用不锈钢、铜、硅、卤素系材料使用限制

- 产品功能
【采用独创的中空丝膜】
采用中空丝膜滤芯,实现了0.01μm的过滤精度与99.99%的去除效率。
树脂型采用透明外壳,可目测确认滤芯的污垢情况。
【长寿命】
寿命也大幅延长。与平膜式相比,提高了约5倍。
与相同容积的平膜式相比,具有3~10倍的过滤面积,大流量且低压损。
流量相同时,可实现小型•轻量化。
【用途示例】
负离子
【用途示例】
搬送液晶底板(非接触)
- 衍生系列
-
- 型号FCS500
- 产品名称
- 树脂型(洁净室用)
- 配管口径
- 'R1/8, R1/4, Φ4, Φ6, Φ8
- 过滤精度(μm)
- 50
- 洁净规格
- 洁净规格・禁油处理
- 备注
- 型号FCS500-P9※
- 产品名称
- 不锈钢型(洁净室用)
- 配管口径
- 'Rc1/8, Rc1/4
- 过滤精度(μm)
- 50 / 80
- 洁净规格
- P90, P94
- 备注
- 型号FCS1000
- 产品名称
- 树脂型(洁净室用)
- 配管口径
- R1/4, R3/8, Rc1/4, Rc3/8, Φ8, Φ10, Φ12
- 过滤精度(μm)
- 300~400
- 洁净规格
- 洁净规格・禁油处理
- 备注
- 型号FCS1000-P9※
- 产品名称
- 不锈钢型(接单生产)(洁净室用)
- 配管口径
- Rc1/4, Rc3/8
- 过滤精度(μm)
- 300~400
- 洁净规格
- P90, P94
- 备注