联系我们

产品详情

先导式3・4・5通电磁阀

洁净室用P5※ / P7※系列 先导式3・5通阀

型号
4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BR

洁净元件用 P5※ / P7※系列

行业

优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
P70:排气处理

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【对应穿行通讯】
2020年12月增加了IO-Link。
2020年11月增加了CC-Link IE Field。

EtherNet/IP, DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CC-Link IE Field Basic, CC-Link IE Field, PROFINET, PROFI-BUS DP, IO-Link

【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。

【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。(4GA/BR系列单电控阀)
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)

【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。

【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。

衍生系列
型号3GA※
产品名称
3通单体阀(洁净室用)
配管口位置
直接配管
洁净规格
P70
备注
型号4GA※
产品名称
5通单体阀(洁净室用)
配管口位置
直接配管
洁净规格
P70
备注
型号3GB※
产品名称
3通单体阀 (for cleanrooms)
配管口位置
底板配管
洁净规格
P70
备注
型号4GB※
产品名称
5通单体阀(洁净室用)
配管口位置
底板配管
洁净规格
P70
备注
型号M4GA※
产品名称
个别配线集成阀(洁净室用)
配管口位置
直接配管
洁净规格
P70
备注
型号M4GB※
产品名称
个别配线集成阀(洁净室用)
配管口位置
底板配管
洁净规格
P70
备注
型号M4GA※-T※
产品名称
省配线集成阀(洁净室用)
配管口位置
直接配管
洁净规格
P70
备注
型号M4GB※-T※
产品名称
省配线集成阀(洁净室用)
配管口位置
底板配管
洁净规格
P70
备注
型号MN4GA※
产品名称
个别配线模块集成阀(洁净室用)
配管口位置
直接配管
洁净规格
P70
备注
型号MN4GB※
产品名称
个别配线模块集成阀(洁净室用)
配管口位置
底板配管
洁净规格
P70
备注
型号MN4GA※-T※
产品名称
省配线模块集成阀(洁净室用)
配管口位置
直接配管
洁净规格
P70
备注
型号MN4GB※-T※
产品名称
省配线模块集成阀(洁净室用)
配管口位置
底板配管
洁净规格
P70
备注

回到产品一览