产品详情
带线性导轨气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCM
洁净元件用 P5※ / P7※系列
- 产品功能
【最适用于高精度定位】
具有移动平行度0.005mm、安装平行度0.03mm的高精度。
最适用于定位。
注:LCM-6、8的行程30为0.006mm。【工件可双面安装】
工件可通过预设的安装孔,直接安装至滑台的上面和正面。
气缸缸体和滑台采用具有耐腐蚀性的不锈钢。

【强耐负荷的设计】
采用4点接触的线性导轨,可应对各方向的负荷。
- 衍生系列
-
- 型号LCM
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型(洁净室用)
- 缸径(mm)
- Φ4.5, Φ6, Φ8
- Standard stroke length (mm)
- 5, 10, 15, 20, 30
- 洁净规格
- P73
- 备注