产品详情
带线性导轨气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCG
洁净元件用 P5※ / P7※系列
- 产品功能
【采用导轨滚珠4列配置的线性导轨】(Φ12以上)
将导轨滚珠4列配置,无论负荷方向如何,均可稳定动作。
与2列配置的导轨相比,导轨滚珠的接触范围较小,因此旋转时产生的摩擦阻力少,动作平滑,并可提高精度和刚性的产品。
【高刚性】
滑台的材质采用不锈钢或钢。
与宽幅导轨相组合,进一步提升刚性。
【设计的自由度高】
具有挡块左右对称型、多面配管、双面安装、带定位孔等特点,设计方面自由度极高的产品。
- 衍生系列
-
- 型号LCG-P7
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型(洁净室用)
- 缸径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- 标准行程 (mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 洁净规格
- P72, P73
- 备注