产品详情
带线性导轨气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCR
洁净元件用 P5※ / P7※系列
- 产品功能
【轻量】
由于采用铝制滑台,因而与LCG系列相比,重量减轻了约30%。
【刚性】
由于线性导轨与滑台的高刚性化,刚性比LCS系列更高。
【设计的自由度高】
具有挡块左右对称型、多面配管、双面安装、带定位孔等特点,设计方面自由度极高的产品。
- 衍生系列
-
- 型号LCR
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型(洁净室用)
- 缸径(mm)
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16, Φ20, Φ25
- Standard stroke length (mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 洁净规格
- P72, P73
- 备注
- 型号LCR-F
- 产品名称
- 双作用•微速型(洁净室用)
- 缸径(mm)
- Φ12Φ16, Φ20, Φ25
- Standard stroke length (mm)
- 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
- 洁净规格
- P72, P73
- 备注