产品详情
带导杆气缸
洁净室用P5※ / P7※系列 带导杆气缸
- 型号
- STM
洁净元件用 P5※ / P7※系列
- 产品功能
【备有适合不同用途的滑动轴承与滚动轴承2种类型】
滚动轴承型(STM-B)的活塞杆防回转精度为±0.08mm。具有高刚性且耐横向负荷性优异的结构。
【最小型号的尺寸为宽度33mm×高度15.5mm】
作为带导杆气缸,是极小的省空间型。
【配管方向除了正面之外,可从后端进行集中配管(选择项)】
配管简洁,气缸开关可视性更高。
【可安装到气缸侧面】
即使在狭窄空间内,也可以并排设置多个气缸。
【最适合小型部件搬送生产线】
最适合定位、夹紧、压入、升降、推动等各种用途。
- 衍生系列
-
- 型号STM-B
- 产品名称
- 双作用·单活塞杆型・滚动轴承(洁净室用)
- 缸径
- Φ6, Φ10
- 洁净规格
- P72, P73
- 备注