产品详情
真空泵系统
真空切换单元(20mm宽)
- 型号
- VSJP・VSJPM
- 产品功能
【防止工件被吹走】
在以往的真空破坏空气流量控制的基础上加上压力控制,防止工件被吹走。
真空破坏回路设有溢流功能(释放多余压力的功能),可缩短真空时间。【3种阀类型】
真空供给阀备有自保持型、常开型、常闭型3种。
尤其需长时间保持真空时,使用无需连续通电的自保持型可实现省电。【备有集成型】
还备有集成型,可节省配管。
配管伸出方向备有正面和背面2种,可根据安装位置进行选择。
- 衍生系列
-
- 型号VSJP
- 产品名称
- 单品
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 3.5, 5
- 备注
- 型号VSJPM
- 产品名称
- 集成阀
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 3.5, 5
- 备注