产品详情
球阀
室外用WP系列气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB-W・CHG-W
室外用WP系列
- 产品功能
【假定在低温下使用】
最低周围温度-20°C对应产品。【确保在室外使用的耐久性】
复合循环试验(JIS H8502:1999)960小时。
臭氧暴露试验(JIS D0205:1987)400小时。【适用于严酷环境】
将通用的树脂部件全部采用金属,提高耐候性。【最适用于运行需要较长时间的行业】
3年保修产品选择项对应【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。【可靠性】
利用气动实现强力开闭,耐异物性强,可实现稳定动作。【易用性】
2通阀可双向加压。
- 衍生系列
-
- 型号CHB-W
- 产品名称
- 2通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 双作用式
- 阀体材质
- 青铜, 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 3/8~2
- 备注
- 型号CHB-WR1
- 产品名称
- 2通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 单作用式・NC型
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 3/8~2
- 备注
- 型号CHB-WR2
- 产品名称
- 2通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 单作用式・NC型
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 3/8~2
- 备注
- 型号CHG-W
- 产品名称
- 3通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 双作用式
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 1/2~2
- 备注
- 型号CHG-WR1
- 产品名称
- 3通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 单作用式・常时B-C流路
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 1/2~2
- 备注
- 型号CHG-WR2
- 产品名称
- 3通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 单作用式・常时A-C流路
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 1/2~2
- 备注
- 型号CHB-WV1
- 产品名称
- 2通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 双作用式・NC型
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 3/8~2
- 备注
- 型号CHB-WX1
- 产品名称
- 2通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 单作用式・NC型
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 3/8~2
- 备注
- 型号CHG-WV1
- 产品名称
- 3通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 双作用式・常时B-C流路
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 1/2~2
- 备注
- 型号CHG-WX1
- 产品名称
- 3通标准孔型(室外用)
- 动作方式
- 单作用式・常时B-C流路
- 阀体材质
- 不锈钢
- 配管口径 (Rc)
- 1/2~2
- 备注