产品详情
真空泵系统
真空切换单元(10.3mm宽)
- 型号
- VSNP・VSNPM
- 产品功能
【小型、轻量】
最适用于安装空间有限的客户。
产品高度紧凑化。【高速且稳定的响应性】
主阀采用直动阀,实现高速且稳定的响应性。
(ON/OFF=5㎜sec以下)【备有4种压力传感器】
压力传感器备有4种模拟输出类型。
- 衍生系列
-
- 型号VSNP
- 产品名称
- 单品
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 0.4
- 备注
- 型号VSNPM
- 产品名称
- 集成阀
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 0.4
- 备注