产品详情
真空泵系统
真空切换单元(10.5mm宽)
- 型号
- VSXP・VSXPM
- 产品功能
【轻量、紧凑】
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装。
固定方法分为从侧面使用螺钉等固定的直接固定型,以及可安装在DIN导轨上的DIN导轨安装型。【大幅缩短真空破坏时间】
3通阀规格采用3通规格真空供给用主阀,大幅缩短了从真空到大气压的所需时间(真空破坏时间)。
- 衍生系列
-
- 型号VSXP-D
- 产品名称
- 单品・2通
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 3.5, 4.5
- 备注
- 型号VSXP-T
- 产品名称
- 单品・3通
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 3.5, 4.5
- 备注
- 型号VSXPM-D
- 产品名称
- 集成阀・2通
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 3.0, 3.6
- 备注
- 型号VSXPM-T
- 产品名称
- 集成阀・3通
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- 3.0, 3.6
- 备注
- 型号VSXPM-Z
- 产品名称
- 集成阀・混合规格
- 使用压力(MPa)
- 0.3~0.7
- 真空阀有效截面积(㎟)
- -
- 备注