联系我们

产品详情

真空泵系统

真空切换单元(11mm宽)

型号
VSZPM
行业
  • 夹具关联

小型、轻量并大幅缩短了真空破坏时间的真空切换单元。
可省配线的集成真空切换单元。
阀功耗为0.55W,也可选择自保持型,适用于节能。
【真空阀有效截面积】4.5(㎟)

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【省配线】
统一集中了集成时的供给阀、破坏阀的配线。
备有扁平电缆、D-Sub接插件规格。

【节能】
阀功耗0.55W。
需长时间保持真空时,使用无需连续通电的自保持型可实现省电。

【真空用压力开关种类丰富】
真空用压力开关的种类丰富,适用于多种用途。

衍生系列
型号VSZPM
产品名称
集成阀
使用压力(MPa)
0.3~0.7
真空阀有效截面积(㎟)
4.5
备注

回到产品一览