产品详情
先导式3・4・5通电磁阀
食品制造工序用FP※系列 先导式3・5通阀
- 型号
- 4GA/BR-FP1・M4GA/BR-FP1・MN4GA/BR-FP1
食品制造工序用FP※系列
- 行业
优化了环境性能、安全性、可靠性、易用性的3、5通阀。高功能型。
【适用缸径:Φ20~Φ100】
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
- 产品功能
【可靠性】
主阀的滑动机构追求极致,实现低滑动、长寿命。
响应时间12±2ms(4G1型)
耐久次数:1亿次(单电控)
提高放置响应性。【环境性能】
采用新的线圈执行器,可连续通电。(4GA/BR系列单电控阀)
实现了功耗降低。(0.35W、0.1W・低发热、省电型)【安全性】
金属底板和树脂模块,都带排气误动作防止阀(型号选择)
可防止排气时空气的逆流以及气缸误动作。【易用性】
配线接插件可向上、横向自由活动。
D-Sub接插件也采用旋转式,可向上、横向自由活动。【支持多种通信方式】
支持EtherNET/IP、EtherCAT、PROFINET、PROFIBUS-DP、CC-Link IE Field Basic、CC-Link、DeviceNet。
- 衍生系列
-
- 型号3GA※-FP1
- 产品名称
- 3通单体阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号4GA※-FP1
- 产品名称
- 5通单体阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号3GB※-FP1
- 产品名称
- 3通单体阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8, 1/4
- 备注
- 型号4GB※-FP1
- 产品名称
- 5通单体阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Rc1/8, 1/4, 3/8
- 备注
- 型号M4GA※-FP1
- 产品名称
- 个别配线集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号M4GB※-FP1
- 产品名称
- 个别配线集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号M4GA※-T※-FP1
- 产品名称
- 省配线集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, RC1/8~3/8
- 备注
- 型号M4GB※-T※-FP1
- 产品名称
- 省配线集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8
- 备注
- 型号MN4GA※-FP1
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 备注
- 型号MN4GB※-FP1
- 产品名称
- 个别配线模块集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 备注
- 型号MN4GA※-T※-FP1
- 产品名称
- 省配线模块集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 直接配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8, M5, Rc1/8~3/8
- 备注
- 型号MN4GB※-T※-FP1
- 产品名称
- 省配线模块集成阀(食品制造工序用)
- 配管口位置
- 底板配管
- 配管口径
- Φ1.8, Φ4, Φ6, Φ8
- 备注