产品详情
真空用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 高真空用电磁阀
- 型号
- HVB
二次电池制造工序用P4※系列
- 产品功能
【高真空适用】
真空泄漏量1×10^-9Pa・㎥/s以下,适用于高真空系统。【轻量、紧凑】
采用薄型线圈,轻量紧凑。【产品种类】
可从5个线圈尺寸、多个节流孔径中选择最佳规格。【连接选择项丰富】
备有VCR兼容接头(JXR接头)、双卡套接头一体型,可保持真空容器、配管的真空度。
- 衍生系列
-
- 型号HVB212
- 产品名称
- 22mm幅(二次电池制造工序用)
- 节流孔径
- Φ1, Φ2
- 备注
- 型号HVB312
- 产品名称
- 28mm幅(二次电池制造工序用)
- 节流孔径
- Φ2, Φ3
- 备注
- 型号HVB412
- 产品名称
- 34mm幅(二次电池制造工序用)
- 节流孔径
- Φ3, Φ4.5, Φ6
- 备注
- 型号HVB512
- 产品名称
- 40mm幅(二次电池制造工序用)
- 节流孔径
- Φ4.5, Φ6
- 备注
- 型号HVB612
- 产品名称
- 60mm幅(二次电池制造工序用)
- 节流孔径
- Φ8, Φ12
- 备注
- 型号HVB712
- 产品名称
- 70mm幅(二次电池制造工序用)
- 节流孔径
- Φ12, Φ15
- 备注