联系我们

产品详情

发生器系统

发生器单元(10.3mm宽)

型号
VSN・VSNM
行业
  • 半导体制造工序(后工序)

实现高速且稳定响应性的小型发生器单元。
小型、轻量,尤其实现了高度尺寸的紧凑化。
【喷嘴直径】0.4, 0.5, 0.6 (㎜)
【吸入流量(L/min(ANR))】2~9.5

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【小型、轻量】
最适用于安装空间有限的客户。
产品高度紧凑化。

【高速且稳定的响应性】
主阀采用直动阀,实现高速且稳定的响应性。
(ON/OFF=5㎜/sec以下)

【4种压力传感器】
压力传感器备有4种模拟输出类型。

衍生系列
型号VSN-H
产品名称
单品型・高真空・中流量型
喷嘴直径
Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
备注
型号VSN-E
产品名称
单品型・高真空・小流量型
喷嘴直径
Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
备注
型号VSNM-H
产品名称
集成型・高真空・中流量型
喷嘴直径
Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
备注
型号VSNM-E
产品名称
集成型・高真空・小流量型
喷嘴直径
Φ0.4, Φ0.5, Φ0.6
备注
型号VSNM-Z
产品名称
集成型・混合规格
喷嘴直径
-
备注

回到产品一览