产品详情
发生器系统
发生器单元(10.5mm宽)
- 型号
- VSX・VSXM
- 产品功能
【大幅缩短真空破坏时间】
真空发生阀备有常闭型及可省电的自保持型。
所有阀均具有极高的响应性,实现了真空系统的高循环化。【轻量、紧凑】
10.5mm宽的紧凑本体,多连使用时也可紧凑安装。
固定方法分为从侧面使用螺钉等固定的直接固定型,以及可安装在DIN导轨上的DIN导轨安装型。
- 衍生系列
-
- 型号VSX-H
- 产品名称
- 单品型・高真空・中流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSX-L
- 产品名称
- 单品型・中真空・大流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSX-E
- 产品名称
- 单品型・高真空・小流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSXM-H
- 产品名称
- 集成型・高真空・中流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSXM-L
- 产品名称
- 集成型・中真空・大流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSXM-E
- 产品名称
- 集成型・高真空・小流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSXM-Z
- 产品名称
- 集成型・混合规格
- 喷嘴直径
- -
- 备注