产品详情
发生器系统
发生器单元(31.5mm宽)
- 型号
- VSQ
- 产品功能
【大流量】
最适用于大流量控制的31.5mm宽真空单元。【适应不同使用方法的喷嘴类型】
备有单喷嘴型、两段喷嘴型、双喷嘴型3个种类。
两段喷嘴型:吸入流量比单喷嘴型增加了40%。
双喷嘴型:可高速上升至基准真空压力的同时,大幅减少了搬送时的耗气量。
- 衍生系列
-
- 型号VSQ-H
- 产品名称
- 高真空・中流量型
- 喷嘴直径
- Φ1.5, Φ2.0
- 备注
- 型号VSQ-L
- 产品名称
- 中真空・大流量型
- 喷嘴直径
- Φ1.5, Φ2.0
- 备注
- 型号VSQ-E
- 产品名称
- 高真空・小流量型
- 喷嘴直径
- Φ1.5, Φ2.0
- 备注
- 型号VSQ-T
- 产品名称
- 双喷嘴型
- 喷嘴直径
- Φ1.5, Φ2.0
- 备注
- 型号VSQ-D
- 产品名称
- 两段喷嘴型
- 喷嘴直径
- Φ0.7, Φ1.0, Φ1.2
- 备注