产品详情
过滤器
二次电池制造工序用P4※系列 管路直接型洁净过滤器
- 型号
- FCS
二次电池制造工序用P4※系列
- 产品功能
【采用独创的中空丝膜】
采用中空丝膜滤芯,实现了0.01μm的过滤精度与99.99%的去除效率。
树脂型采用透明外壳,可目测确认滤芯的污垢情况。
【长寿命】
寿命也大幅延长。与平膜式相比,提高了约5倍。
与相同容积的平膜式相比,具有3~10倍的过滤面积,大流量且低压损。
流量相同时,可实现小型•轻量化。
【用途示例】
负离子
【用途示例】
搬送液晶底板(非接触)
- 衍生系列
-
- 型号FCS500-P90
- 产品名称
- 不锈钢型(二次电池制造工序用)
- 配管口径
- Rc1/8, Rc1/4
- 过滤精度(μm)
- 0.01
- 处理流量(ℓ/min(ANR))
- 50 / 80
- 备注
- 型号FCS500-P94
- 产品名称
- 不锈钢型 (受注生産)(二次电池制造工序用)
- 配管口径
- Rc1/8, Rc1/4
- 过滤精度(μm)
- 0.01
- 处理流量(ℓ/min(ANR))
- 50 / 80
- 备注
- 型号FCS1000-P90
- 产品名称
- 不锈钢型(二次电池制造工序用)
- 配管口径
- Rc1/4, Rc3/8
- 过滤精度(μm)
- 0.01
- 处理流量(ℓ/min(ANR))
- 300~400
- 备注
- 型号FCS1000-P94
- 产品名称
- 不锈钢型 (受注生産)(二次电池制造工序用)
- 配管口径
- Rc1/4, Rc3/8
- 过滤精度(μm)
- 0.01
- 处理流量(ℓ/min(ANR))
- 300~400
- 备注