产品详情
发生器系统
发生器单元(11mm宽)
- 型号
- VSZM
- 产品功能
【高效】
搭载大气压破坏阀,可进行大流量的大气破坏,从而大幅缩短真空破坏时间。【省配线】
统一集中了集成时的供给阀、破坏阀的配线。
备有扁平电缆、D-Sub接插件规格。【节能】
阀功耗0.55W。
需长时间保持真空时,使用无需连续通电的自保持型可实现省电。【真空用压力开关种类丰富】
真空用压力开关的种类丰富,适用于多种用途。
- 衍生系列
-
- 型号VSZM-H
- 产品名称
- 高真空・中流量タイプ
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSZM-L
- 产品名称
- 中真空・大流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSZM-E
- 产品名称
- 高真空・小流量型
- 喷嘴直径
- Φ0.5, Φ0.7, Φ1.0
- 备注
- 型号VSZM-Z
- 产品名称
- 集成型・混合规格
- 喷嘴直径
- -
- 备注