产品详情
滚柱凸轮单元
小型滚柱凸轮单元
- 型号
- RGIS・RGOS
2022年09月30日销售中止
- 行业
- 组装
【停产产品】
代替产品
RGIS025・RGOS025:AX6001MU系列
RGIS032・RGOS032:AX2006T系列
采用滚柱凸轮的分度单元。
所有系列中的最小型。
铝合金外壳和润滑脂润滑为标准规格。

- 产品功能
【小型】
可从轴间距离25mm和32mm的极小的2个尺寸中选择。
最适用于驱动小型分度台。【凸轮驱动的3大优异特性】
同步特性:可执行机械性运动控制。
运动特性:利用凸轮曲线,高速状态下也可吸收停止时的冲击。
重复特性:可实现长期稳定动作。