联系我们

产品详情

滚柱凸轮单元

台式滚柱凸轮单元

型号
RGIT・RGCT

2022年09月30日销售中止

行业

【停产产品】
代替产品:AX1000T・AX2000T・AX4000T系列

采用滚柱凸轮的分度单元。
相比标准型,更大口径的中空输出轴。
输出轴中心带中空固定轴。

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

产品功能

【最适用于驱动分度台】
最适用于驱动使用固定中空轴的分度台。
备有轴间距离为63~250mm的多个尺寸种类。

【凸轮驱动的3大优异特性】
同步特性:可执行机械性运动控制。
运动特性:利用凸轮曲线,高速状态下也可吸收停止时的冲击。
重复特性:可实现长期稳定动作。

衍生系列
型号RGIT
产品名称
分度
轴间距离(mm)
63, 80, 110, 140, 180, 250
备注
2022年09月30日
销售中止
旧的目录
型号RGCT
产品名称
变速器
轴间距离(mm)
63, 80, 110, 140, 180, 250
备注
2022年09月30日
销售中止
旧的目录
型号RGIT
产品名称
分度
轴间距离(mm)
350, 450
备注
2014年03月31日
销售中止
型号RGCT
产品名称
变速器
轴间距离(mm)
350, 450
备注
2014年03月31日
销售中止

回到产品一览