联系我们

产品详情

滚柱凸轮单元

滚柱凸轮单元 广角型

型号
RGIL・RGOL

2022年09月30日销售中止

行业

【停产产品】
代替产品:AX1000T・AX2000T・AX4000T系列

采用滚柱凸轮的分度单元。
相比标准型,可实现广角分度。

资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

产品功能

【最适用于广角用途】
可实现标准型无法实现的广角分度和180度往复动作。

【凸轮驱动的3大优异特性】
同步特性:可执行机械性运动控制。
运动特性:利用凸轮曲线,高速状态下也可吸收停止时的冲击。
重复特性:可实现长期稳定动作。

衍生系列
型号RGIL
产品名称
分度
轴间距离(mm)
63, 80, 110, 140, 180, 250
备注
2022年09月30日
销售中止
旧的目录
型号RGOL
产品名称
振动
轴间距离(mm)
63, 80, 110, 140, 180, 250
备注
2022年09月30日
销售中止
旧的目录

回到产品一览